ABNM A5 0-10V, LOG, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 6.5 mm, Normalmente fechado

082F1166

ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, NF, atuador térmico

Detalhes do produto

Peso bruto 0.118 Kilogram
Peso líquido 0.117 Kilogram
Volume 0.352 Liter
EAN 5702420124414

 

Característica do controle LOG
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 10-32
Contain batteries No
Curso [mm] 6.5 mm
Description ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, NF, atuador térmico
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Thermal actuators
Label product Yes
Padrão de homologação EC EN 60730
UL 60730
Posição desenergizada Normalmente fechado
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98
SCIP dossier product name 082F1166
Sinal da entrada de controle Y [V] 0 - 10 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo ABNM A5 0-10V
Tipo de sinal de controle Modulação
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality