ABN A5 liga/desliga, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 5 mm, Normalmente fechado

082F1152

ABN A5, 230 V, 5 mm, NF, atuador térmico

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalhes do produto

Peso bruto 0.096 Kilogram
Peso líquido 0.096 Kilogram
Volume 0.358 Liter
EAN 5702420122236

 

Cabo incluído Não
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 10-32
Contain batteries No
Curso [mm] 5 mm
Description ABN A5, 230 V, 5 mm, NF, atuador térmico
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Thermal actuators
Label product Yes
Padrão de homologação EC EN 60730
UL 60730
Posição desenergizada Normalmente fechado
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
SCIP dossier product name 082F1152
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo ABN A5 On/Off
Tipo de sinal de controle Liga/Desliga e PWM
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality