Atuadores de engrenagems

Shows 22 product(s)

082H5007

AME 13 SD-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

Atuador certificado AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL, com função Spring Down Safety para controle de modulação do AB-QM DN 10-32

Visualizar: