AME 25, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 11 s/mm, 15 mm

082G3025

AME 25 24V 11s/mm 15mm 1000N

Detalhes do produto

Peso bruto 1.65 Kilogram
Peso líquido 1.503 Kilogram
Volume 3.62 Liter
EAN 5702421513132

 

Aplicação HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP54
Classe de proteção II
Consumo de energia [W] 4 W
Contain batteries No
Curso [mm] 15 mm
Description AME 25 24V 11s/mm 15mm 1000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feedback de posição Sim
Força de fechamento [N] 1000 N
Função de segurança Não
Grupo de produtos Gear actuators
Mola para baixo (retorno) Não
Mola para cima Não
Operação manual Sim
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP dossier product name AMV(E) 20 - 35
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [mA], impedância [Ohm] 500
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Sinal da entrada de controle Y [V], impedância [kOhm] 24 kOhm
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -40 °C
Tempo de giro [s] 0 "
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AME 25
Tipo de atuador Elétrico
Tipo de sinal de controle Modulação/3 pontos
Tipo de velocidade Padrão
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do atuador [s/mm] 11 s/mm
Velocidade do fuso [s/mm] 11 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality