AME 13 SD-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.5 mm
082H5007
Atuador certificado AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL, com função Spring Down Safety para controle de modulação do AB-QM DN 10-32
Atuador certificado AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL, com função Spring Down Safety para controle de modulação do AB-QM DN 10-32
Peso bruto | 0.87 Kilogram |
Peso líquido | 0.86 Kilogram |
Volume | 1.606 Liter |
EAN | 5710104094304 |
Peso bruto | 0.87 Kilogram |
Peso líquido | 0.86 Kilogram |
Volume | 1.606 Liter |
EAN | 5710104094304 |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Cabo incluído | Não |
Característica do controle |
LIN LOG |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP54 |
Classe de proteção | II |
Classe de proteção IP | IP54 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM | ½-1¼” |
Consumo de energia [W] | 9 W |
Contain batteries | No |
Curso [mm] | 5.5 mm |
Description | Atuador certificado AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL, com função Spring Down Safety para controle de modulação do AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Força de fechamento [N] | 300 N |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Função de segurança | Mola para baixo |
Grupo de produtos | Gear actuators |
Mola para baixo (retorno) | Sim |
Mola para cima | Não |
Padrão de homologação | UL 60730 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
SCIP dossier product name | AME 13 |
Sinal da entrada de controle Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Sinal da entrada de controle Y [V] | 0(2) - 10 V |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tipo | AME 13 SD-1 |
Tipo de atuador | Elétrico |
Tipo de sinal de controle | Modulação/3 pontos |
Torque operacional [Nm] | 300 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidade do atuador [s/mm] | 12 s/mm |
Velocidade do fuso [s/mm] | 12 s/mm |
Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
Cabo incluído | Não |
Característica do controle |
LIN LOG |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP54 |
Classe de proteção | II |
Classe de proteção IP | IP54 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM | ½-1¼” |
Consumo de energia [W] | 9 W |
Contain batteries | No |
Curso [mm] | 5.5 mm |
Description | Atuador certificado AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL, com função Spring Down Safety para controle de modulação do AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Força de fechamento [N] | 300 N |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Função de segurança | Mola para baixo |
Grupo de produtos | Gear actuators |
Mola para baixo (retorno) | Sim |
Mola para cima | Não |
Padrão de homologação | UL 60730 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
SCIP dossier product name | AME 13 |
Sinal da entrada de controle Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Sinal da entrada de controle Y [V] | 0(2) - 10 V |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tipo | AME 13 SD-1 |
Tipo de atuador | Elétrico |
Tipo de sinal de controle | Modulação/3 pontos |
Torque operacional [Nm] | 300 N-m |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidade do atuador [s/mm] | 12 s/mm |
Velocidade do fuso [s/mm] | 12 s/mm |