AME 113, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm

082H5001

AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Detalhes do produto

Peso bruto 0.223 Kilogram
Peso líquido 0.184 Kilogram
Volume 0.58 Liter
EAN 5710104523682

 

Cabo incluído Sim
Característica do controle LOG
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM AB-QM 4.0
DN 15-32
Contain batteries No
Curso [mm] 8.5 mm
Description AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Função de segurança Sim
Grupo de produtos Gear actuators
REACH Candidate List substances No
Sinal da entrada de controle Y [V] 0 - 10 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AME 113
Tipo de sinal de controle Modulação
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidade do fuso [s/mm] 15 s/mm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality