Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
AME 435 QM, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 435 QM, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20 mm AME 435 QM, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/137163/ID118136698856-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 435 QM, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20 mm AME 435 QM, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/137163/ID118136698856-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 435 QM, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20 mm
082H0171
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, atuador para controle de modulação para AB-QM DN 40-100
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|