Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
AME 25, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 15 s/mm, 15 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 25, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 15 s/mm, 15 mm AME 25, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 15 s/mm, 15 mm](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/198121/ID408431063290-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 25, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 15 s/mm, 15 mm AME 25, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 15 s/mm, 15 mm](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/198121/ID408431063290-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 25, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 15 s/mm, 15 mm
082H3038
AME 25 SD 24V 15s/mm 15mm 450N
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|