Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
AMV 435, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AMV 435, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20 mm AMV 435, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110836/ID037333463050-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AMV 435, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20 mm AMV 435, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/110836/ID037333463050-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AMV 435, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20 mm
082H0162
AMV 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|