Shows 12 product(s)
AME 435 QM, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, atuador para controle de modulação para AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, atuador para controle de modulação para AB-QM DN 125-150
AME 113, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 13 SD-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
Atuador certificado AME 13 SD-1, 24 V, 5 mm, UL, com função Spring Down Safety para controle de modulação do AB-QM DN 10-32
AME 113, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 685-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 32.00 mm
AME 685-1, 24 V, 80 mm, atuador certificado UL para controle de modulação para AB-QM DN 200-250
Atuador AMI 140 liga/desliga, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, atuador para controle de dois pontos para AB-QM DN 10-32
Atuador AMI 140 liga/desliga, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, atuador para controle de dois pontos para AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de modulação para AB-QM DN 10-32