AME 685-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 32.00 mm

082H5013

AME 685-1, 24 V, 80 mm, atuador certificado UL para controle de modulação para AB-QM DN 200-250

Detalhes do produto

Peso bruto 8.64 Kilogram
Peso líquido 5.79 Kilogram
Volume 27.83 Liter
EAN 5710104095288

 

Cabo incluído Não
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM 8-10”
DN 200-250
Contain batteries No
Curso [mm] 32 mm
Description AME 685-1, 24 V, 80 mm, atuador certificado UL para controle de modulação para AB-QM DN 200-250
Grupo de produtos Gear actuators
Padrão de homologação UL 60730
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo AME 685-1
Tipo de sinal de controle Modulação/3 pontos
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality