AME 113, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
082H5008
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Peso bruto | 0.218 Kg |
Peso líquido | 0.184 Kg |
Volume | 0.58 Liter |
EAN | 5710104523668 |
Peso bruto | 0.218 Kg |
Peso líquido | 0.184 Kg |
Volume | 0.58 Liter |
EAN | 5710104523668 |
Cabo incluído | Sim |
Característica do controle | LOG |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM |
AB-QM 4.0 DN 15-32 |
Curso [mm] | 8.5 mm |
Description | AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32 |
Função de segurança | Sim |
Grupo de produtos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Candidate List substances | No |
Sinal da entrada de controle Y [V] | 0 - 10 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | AME 113 |
Tipo de sinal de controle | Modulação |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidade do fuso [s/mm] | 15 s/mm |
Cabo incluído | Sim |
Característica do controle | LOG |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP 54 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM |
AB-QM 4.0 DN 15-32 |
Curso [mm] | 8.5 mm |
Description | AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32 |
Função de segurança | Sim |
Grupo de produtos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH Candidate List substances | No |
Sinal da entrada de controle Y [V] | 0 - 10 V |
Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
Tensão de alimentação [V] CC | 24 V |
Tipo | AME 113 |
Tipo de sinal de controle | Modulação |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidade do fuso [s/mm] | 15 s/mm |