Atuador AMI 140 liga/desliga, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
082H8049
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, atuador para controle de dois pontos para AB-QM DN 10-32
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, atuador para controle de dois pontos para AB-QM DN 10-32
Peso bruto | 0.37 Kilogram |
Peso líquido | 0.35 Kilogram |
Volume | 0.994 Liter |
EAN | 5702421552414 |
Peso bruto | 0.37 Kilogram |
Peso líquido | 0.35 Kilogram |
Volume | 0.994 Liter |
EAN | 5702421552414 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP 42 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM | DN 10-32 |
Comprimento do cabo [m] | 1.5 m |
Curso [mm] | 5.5 mm |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, atuador para controle de dois pontos para AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão de homologação | EC EN 60730 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier product name | AMI. AME/AMV (1) |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | AMI 140 On/Off actuator |
Tipo de sinal de controle | Liga/Desliga |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidade do fuso [s/mm] | 12 s/mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção IP | IP 42 |
Compatibilidade com o tamanho AB-QM | DN 10-32 |
Comprimento do cabo [m] | 1.5 m |
Curso [mm] | 5.5 mm |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, atuador para controle de dois pontos para AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de produtos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Padrão de homologação | EC EN 60730 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier product name | AMI. AME/AMV (1) |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo | AMI 140 On/Off actuator |
Tipo de sinal de controle | Liga/Desliga |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidade do fuso [s/mm] | 12 s/mm |