Корпус на мултифункционален вентил, SVL-140B 50, Макс. работно налягане [bar]: 140.0

148B5861

Име на програма за части: ICMTS, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Размер на връзка вход [mm]: 50.0, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0

Информация за продукта

Бруто тегло 3.3 Kilogram
Нето тегло 2.85 Kilogram
Volume 6 Liter
EAN 5715162515990

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Корпус на мултифункционален вентил
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Multifunction valves
Име на програма за части ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория I
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 140 bar
Макс. работно налягане [psig] 2030 psig
Марка SVL Flexline
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Обслужваем SVL Flexline резервни части
Одобрение CE
UKCA
ВКЛЮЧЕН В C UL US
Описание на продукта Хидротехническо помещение
Посока Ъглов
Посока на поток Еднопоточен
Продуктови аксесоари SVL Flexline аксесоари
Размер на връзка вход [mm] 50 mm
Размер на връзка вход [инч] 2 in
Размер на свързващ изход [mm] 50 mm
Размер на свързващ изход [инч] 2 in
Стандарт за присъединяване ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -40 °F
Тип SVL-140B 50
Тип на връзка вход Точкова заварка
Тип свързващ изход Точкова заварка
Употребено за продукт ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
Флуидна група 2
Хладилни агенти R744

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality