Shows 11 product(s)
Рег. моторни вентили за високи налягания, ICMTS 50A
Kv стойност [m³/h]: 9.000, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Рег. моторни вентили за високи налягания, ICMTS 80A
Kv стойност [m³/h]: 18.000, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Рег. моторни вентили за високи налягания, ICMTS 80B
Kv стойност [m³/h]: 27.000, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Actuator, ICAD 600A-TS
Тип: ICAD 600A-TS, Употребено за продукт: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Actuator, ICAD 600A-TS
Тип: ICAD 600A-TS, Употребено за продукт: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Корпус на мултифункционален вентил, SVL-140B 50, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Име на програма за части: ICMTS, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Размер на връзка вход [mm]: 50.0, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0
Корпус на мултифункционален вентил, SVL-140B 50, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Име на програма за части: ICMTS, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Размер на връзка вход [mm]: 50.0, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0
Корпус на мултифункционален вентил, SVL-140B 80, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Име на програма за части: ICMTS, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Размер на връзка вход [mm]: 80.0, Размер на свързващ изход [mm]: 80.0
Корпус на мултифункционален вентил, SVL-140B 80, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Име на програма за части: ICMTS, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Размер на връзка вход [mm]: 80.0, Размер на свързващ изход [mm]: 80.0
Корпус на мултифункционален вентил, SVL-140B 50, Макс. работно налягане [bar]: 140.0
Име на програма за части: ICMTS, Стандарт за присъединяване: EN 1254-5; ASME B16.50, Размер на връзка вход [mm]: 54.0, Размер на свързващ изход [mm]: 54.0