FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXARBXXXXXXD0

136N8531

VLT® Decentral Drive FCD 302
3,0 kW / 4,0 HP, 380–480 V AC (трифазно), Станд. черен IP66/NEMA4X,
RFI клас A1/C2, Спир. пов.. + мех. спир., Пр. част, голям затв., Без скоби,
Без. инстал. кутия, Без опиця превкл., Без конектор дисплей
FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXARBXXXXXXD0

Код на модела: FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXXARBXXXXXXD0

Информация за продукта

Бруто тегло 10.2 kg
Нето тегло 9.9 kg
Volume 44.071 l
EAN 5710108963972

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT серия 302 302
Номинална мощност P3K0 3,0 kW / 4,0 HP
Мрежово напрежение T4 380–480 V AC (трифазно)
Корпус B66 Станд. черен IP66/NEMA4X
RFI филтър H1 RFI клас A1/C2
Спирачка S Спир. пов.. + мех. спир.
Хардуерна конфигурация Y Пр. част, голям затв.
Скоби X Без скоби
Нишки X Без. инстал. кутия
Опция превключ. X Без опиця превкл.
Дисплей X Без конектор дисплей
Щепсели сензор X Без щепсели сензор
Моторен щепсел X Без мот. щепсел
Мрежов щепсел X Без мрежов щепсел
Щепсел ком. X Без щепсел ком.
Запазено X Запазено
Oпция А AR MCA117 PB FCD300
Опция B BX Без B опция
Запазено за софтуера XXXXX Запазено за софтуера
Опция D D0 24V DC резервен вход
FCD302 Frame Size MF2 (MF2) MF2
Типов код, част 1 FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXX
Типов код, част 2 ARBXXXXXXD0
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Калк. брутно тегло [кг.] 10.2
Калк. нетно тегло [кг.] 9.9
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FCD302P3K0T4B66H1SYXXXXXXXXX
Код на модела 02 ARBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality