Продуктов преглед (превключв.) |
GLBL |
Глобален (Стандартен) |
|
Сегмент |
NONE |
VACON 100 Industrial |
|
Регионален код |
-R00 |
R00 международно |
|
Мрежово напрежение |
-5 |
380 – 500 V AC |
|
Номинален ток |
-0003 |
3 A |
|
Опции за инсталиране |
-DM |
DM задвижващ модул |
|
Корпус |
+IP21 |
IP21 |
|
Контролен панел |
+HMGR |
Графична клавиатура MK01 |
|
Категория на лимит за EMC изл. |
+EMC2 |
C2 Търговска/промишлена среда |
|
Филтър за общ режим (за DM) |
+P000 |
Няма опция (+Р000) |
|
DUT филтър (за DM) |
+P000 |
Няма опция (+Р000) |
|
Спирачен модул |
+DBIN |
Интегриран спирачен прекъсвач |
|
Опция часов. за реално време |
+SRNO |
Без батер за час. за реал. вр. |
|
Конфигурируем софтуерен пакет |
NONE |
Няма |
|
Връзки на захранването |
+P000 |
Без опции за захран. (+P000) |
|
Отвор за кабел |
+QGLM |
Метр. провод. пластина в +IP21 |
|
Допълнително оборудване B |
+Q000 |
Няма опция за Qxxx_B (+Q000) |
|
Допълнително оборудване С |
+Q000 |
Няма допъл. опция за Qxxx_С |
|
Транспортна опаковка |
+GSCB |
Кашон като транспорт. опаковка |
|
Морска конструкция |
+E000 |
няма опция |
|
Табло със слот опция B |
+SBF3 |
Релейно табло 3 SBF3 |
|
Табло със слот опция С |
+SC00 |
Без табло на слот С (+SC00) |
|
Табло със слот опция D |
+SDE5 |
ProfibusDPV1 с SUB-D (D9) Кон. |
|
Табло със слот опция E |
+SE00 |
Без табло на слот E (+SE00) |
|
Вътрешна FB селекция |
+FBM1 |
Стд протокол,Modbus,N2,BacNet |
|
Ниво на документация |
+DNOT |
Няма наръчници (+DNOT) |
|
Предпоч. за език на документ |
+DLUK |
Англ. ез. Ръководс. (+DLUK) |
|
Езиков пакет на фърмуер |
+FL01 |
UK, DE, FI, SE, IT, FR ез |
|
Приложение |
+A0000 |
Без приложение |
|
Набор параметри |
+L0000 |
Няма прил. набор параметри |
|
Парам. мотор чест. по подразб. |
+LS50 |
50 Hz чест двиг парам по подр. |
|
Мерна единица за дисплей |
+LSSI |
Междун. SI мерни единици |
|
Опции за етикетиране |
+LPC1 |
без допълнителни етикети |
|
UL одобрение |
+GAUL |
UL одобрение (+GAUL) |
|
Одобрение от флота |
NONE |
Няма |
|
RCM одобрение |
+GACT |
RCM одобрение N16307 |
|
KC одобрение |
+GAKC |
KC одобрение |
|
Одобрение, украинско |
+GAUA |
Одобрение, украинско |
|
EAC одобрение |
+GAEA |
EAC одобрение |
|
Спомаг. захранване |
+C000 |
без опция (+C000) |
|
DC захр. за спом. устр. |
+C000 |
без опция (+C000) |
|
AC гнездо за спом. устройства |
+C000 |
без опция (+C000) |
|
Входни устройства |
NONE |
няма_ |
|
Филтър общ режим (за ED) |
+P000 |
няма опция (+Р000) |
|
DU/DT, синус филтър (за ED) |
+P000 |
няма опция (+Р000) |
|
Опции клеми |
NONE |
няма_ |
|
Оборудване за врата |
+C000 |
без опция (+C000) |
|
Нагревател на шкаф |
+C000 |
без опция (+C000) |
|
Осветление на шкаф |
+C000 |
без опция (+C000) |
|
Управление нагревател на мотор |
+C000 |
без опция (+C000) |
|
Опции за аварийно спиране |
+C000 |
без опция (+C000) |
|
Сензор за неизпр. в изолац. |
+C000 |
без опция (+C000) |
|
Окабеляване от горе |
+C000 |
без опция (+C000) |
|
Задно охлаждане |
+C000 |
без опция (+C000) |
|
Цокъл на шкаф |
+C000 |
без опция (+C000) |
|
Празен разширителен сегмент |
NONE |
Няма |
|
Стандартизирано реш. за шкаф |
NONE |
Няма |
|
Решение с проектиран шкаф |
NONE |
Няма |
|
Продуктова група |
VACON |
VACON |
|
Серии продукти |
0100 |
Vacon 100 серия |
|
Фаза |
-3L |
3-фазен АС вход |
|
Персонализирано |
+BM26 |
Vacon 100 |
|
Главна верига |
+M000 |
НЯМА |
|
Фърмуер |
+F0072 |
Vacon0100 софтуерен пакет |
|
Макс. изходна честота |
NONE |
Няма |
|
Клемна кутия |
+T000 |
НЯМА |
|
Работен режим байпасен контрол |
NONE |
няма_ |
|
Байпас вход тип |
NONE |
няма_ |
|
Тип свързване на байпас. захр. |
NONE |
няма_ |
|
CE Одобрение |
+GACE |
СЕ одобрение (+GACE) |
|
ATEX одобрение |
NONE |
Няма |
|
Специфично за държ. одобрение |
NONE |
Няма |
|
Време на гаранция |
+WT01 |
Гаранция 12/18 месеца (+WT01) |
|
Размер на корпуса |
MR04 |
Корпус 04 |
|
Каталог с продукти |
NO_VIEW |
БЕЗ ИЗГЛЕД |
|
Код на модела 01 |
|
VACON0100-3L-0003-5 |
|
Код на модела 02 |
|
+SDE5+DNOT |
|
Калк. нетно тегло [кг.] |
|
6 |
|
Калк. брутно тегло [кг.] |
|
7 |
|
Мощн. мотор ниско претов. [kW] |
|
1.1 |
|
Мощн. мотор вис. претов [kW] |
|
0.75 |
|
Размери Ш×В×Д [mm] нетни |
|
128 X 328 X 190 |
|
Размери Ш×В×Д [mm] брутно |
|
175 X 384 X 232 |
|
Продължителен ток (NO) [A] |
|
3.4 |
|
Продължителен ток (HO) [A] |
|
2.6 |
|
Мощн. мотор HP ниско претов. |
|
1,5 |
|
Мощн. мотор HP вис. претов. |
|
1 |
|
Типов код, част 1 |
|
70-AB3L00035W04B221BM26 |
|
Типов код, част 2 |
|
-00105642 |
|
проверка за пълнота |
|
OK |
|
Завод от линия за поръчка |
|
D801 |
|
Търговец |
ERR01 |
Не може да се опр. търговец |
|
Препоръчителна фабрика |
ERR01 |
Не може да се опр. търговец |
|
Help Counter |
|
10 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Идент. на подсемейство |
NONE |
Поръчано от норм. клиент |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|