131H3620
Честотни преобразуватели
FC-302P30KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Разпр. тов.
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: B4
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код
VLT® AutomationDrive представлява концепция с единствено задвижване, управляващо цял диапазон от операции от обикновени до серво приложения за всяка машина от дадена производствена линия.