FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131H2825

Честотни преобразуватели
FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
45 kW / 60 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Разпр. тов.
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: C3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: FC-302P45KT5E20H1BGCDXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 38.24 kg
Нето тегло 36.89 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427531079

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серия 302 302
Номинална мощност P45K 45 kW / 60 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 5 380 – 500 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа D Разпр. тов.
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус C3 C3
Типов код, част 1 FC-302P45KT5E20H1BGC
Типов код, част 2 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 150% (HO) [KW] 45
Мощност 110% (NO) [kW] 55
Височина [mm] 550,0
Ширина със/без опции C [mm] 308,0
Дълбочина [mm] 333,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 333,0
kVA 62.4
Загуба на мощност NO [W] 1083
Загуба на мощност NO [W] 1083
Загуба на мощност HO [W] 891
Загуба на мощност HO [W] 891
Постоянен ток (NO) [A] 106
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 117
Постоянен ток (NO) [A] 105
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 116
Постоянен ток (HO) [A] 90
Прекъсн.-продълж. ток (HO) [A] 135
Продължителен ток (HO) [A] 80
Периодичен ток (HO) [A] 120
Калк. брутно тегло [кг.] 38.24
Калк. нетно тегло [кг.] 36.89
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-302P45KT5E20H1BGC
Код на модела 02 DXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality