FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F8422

Честотни преобразуватели
FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 500 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката: B3
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код код

Код на модела: FC-302P15KT5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 12.34 kg
Нето тегло 11.32 kg
Volume 57.75 l
EAN 5702427484382

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серия 302 302
Номинална мощност P15K 15 kW / 20 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 5 380 – 500 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране B Спирачен модул
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на корпус B3 B3
Типов код, част 1 FC-302P15KT5E20H1BGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 160% (HO) [KW] 15
Мощност 110% (NO) [kW] 18.5
Височина [mm] 399,0
Ширина със/без опции C [mm] 165,0
Ширина с две опции C [mm] 225,0
Дълбочина [mm] 249,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 262,0
kVA 22.2
Загуба на мощност NO [W] 465
Загуба на мощност NO [W] 465
Загуба на мощност HO [W] 379
Загуба на мощност HO [W] 379
Постоянен ток (NO) [A] 37.5
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 41.2
Постоянен ток (NO) [A] 34
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 37.4
Постоянен ток (HO) [A] 32
Периодичен ток (HO) [A] 51.2
Продължителен ток (HO) [A] 27
Периодичен ток (HO) [A] 43.2
Калк. брутно тегло [кг.] 12.34
Калк. нетно тегло [кг.] 11.32
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-302P15KT5E20H1BGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality