FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3093

Честотни преобразуватели
FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A1/B (C1)
Спир. модул + Безоп. спир.
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Размер на рамката:: B1
Без C1 опция, Без D опция
Без A опция, Без B опция

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 22.57 kg
Нето тегло 21.62 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427427174

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® AQUA преобр. FC-
Серия 202 202
Номинална мощност P18K 18,5 kW / 25 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E55 IP55 / тип 12
RFI филтър H1 RFI клас A1/B (C1)
Спирачка – безопасно спиране U Спир. модул + Безоп. спир.
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката B1 B1
Типов код, част 1 FC-202P18KT4E55H1UGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Мощност 160% (HO) [KW] 15
Мощност 110% (NO) [kW] 18.5
Височина [mm] 494,0
Ширина със/без опции C [mm] 243,0
Дълбочина [mm] 261,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 261,0
kVA 26
Загуба на мощност NO [W] 465
Загуба на мощност NO [W] 465
Загуба на мощност HO [W] 379
Загуба на мощност HO [W] 379
Продължителен ток (NO) [A] 37.5
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 41.2
Постоянен ток (NO) [A] 34
Прекъсн.-продълж. ток (NO) [A] 37.4
Продължителен ток (HO) [A] 32
Прекъсн.-продълж. ток (HO) [A] 51.2
Продължителен ток (HO) [A] 27
Периодичен ток (HO) [A] 43.2
Калк. брутно тегло [кг.] 22.4
Калк. нетно тегло [кг.] 22.1
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-202P18KT4E55H1UGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality