Shows 765 product(s)
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Честотни преобразуватели
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Честотни преобразуватели
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Честотни преобразуватели
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
PROFIBUS DP MCA 101, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Честотни преобразуватели
FC-202P1K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.
FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Честотни преобразуватели
FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA преобр. FC-202
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката:: A2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.