Трансмитер за налягане, MBS 9200, -150.00 mbar - 150.00 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi
064G5243
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 9200-A711-A1GB04-F
Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 9200-A711-A1GB04-F
Бруто тегло | 0.177 Kg |
Нето тегло | 0.161 Kg |
Volume | 0.246 Liter |
EAN | 5702428998925 |
Бруто тегло | 0.177 Kg |
Нето тегло | 0.161 Kg |
Volume | 0.246 Liter |
EAN | 5702428998925 |
+ захранване | Щифт 1 |
- общ | Щифт 2 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
Pressure range [mbar] [max] | 150 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | -150 mbar |
Product Name Description | Трансмитер за налягане |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB вътрешно CTR ±FS [%] | 3 % |
UK RoHS compliance | Yes |
Бележки за връзка по налягане | A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Връзка по налягане HEX [mm] | 27 mm |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 2.18 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] | -2.18 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 100 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс] | 125 °C |
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин] | -40 °C |
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс] | 257 °F |
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин] | -40 °F |
единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
Електрическа връзка | Angular connector |
Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 32 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 9 V |
Издръжливост P при 10-90% FS | 10000000 |
Изход сигнал | Current |
Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
Импулсен гасител | No |
Ключ за спецификация | MBS 9200-A711-A1GB04-F |
Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
Монт. поз. гр. при 180° ±FS(%) | 0.35 % |
Налягане при пръсване [bar] | 50 bar |
Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Превишено налягане макс [bar] | 3.5 bar |
Препоръч. монтажен върт. момент [Nm] | 25 nm |
препоръчителна температура [°C] | 25 °C |
Размер на връзка по налягане | 1/4 |
Размер на електрическа връзка | Pg 9 |
собствена защита | Но. |
Стандарт за връзка по налягане | DIN 3852-E |
Тип | MBS 9200 |
Тип връзка по налягане | G |
Точн. при реф. темп. ±FS typ. [%] | 0.5 % |
Хистерезисен и повтар. ±FS[%] | 0.1 % |
+ захранване | Щифт 1 |
- общ | Щифт 2 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
Pressure range [mbar] [max] | 150 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | -150 mbar |
Product Name Description | Трансмитер за налягане |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB вътрешно CTR ±FS [%] | 3 % |
UK RoHS compliance | Yes |
Бележки за връзка по налягане | A |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Мултипак |
връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
Връзка по налягане HEX [mm] | 27 mm |
Група продукти | Sensors |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] | 80 °C |
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] | 0 °C |
Диапазон на налягането [psi] [Макс] | 2.18 psi |
Диапазон на налягането [psi] [Мин] | -2.18 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 100 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 125 °C |
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс] | 125 °C |
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин] | -40 °C |
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс] | 257 °F |
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин] | -40 °F |
единица за налягане препоръки | Gauge (relative) |
Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко |
Електрическа връзка | Angular connector |
Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] | 32 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] | 9 V |
Издръжливост P при 10-90% FS | 10000000 |
Изход сигнал | Current |
Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
Импулсен гасител | No |
Ключ за спецификация | MBS 9200-A711-A1GB04-F |
Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
Монт. поз. гр. при 180° ±FS(%) | 0.35 % |
Налягане при пръсване [bar] | 50 bar |
Нелинейност BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Превишено налягане макс [bar] | 3.5 bar |
Препоръч. монтажен върт. момент [Nm] | 25 nm |
препоръчителна температура [°C] | 25 °C |
Размер на връзка по налягане | 1/4 |
Размер на електрическа връзка | Pg 9 |
собствена защита | Но. |
Стандарт за връзка по налягане | DIN 3852-E |
Тип | MBS 9200 |
Тип връзка по налягане | G |
Точн. при реф. темп. ±FS typ. [%] | 0.5 % |
Хистерезисен и повтар. ±FS[%] | 0.1 % |