Трансмитер за налягане, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi

064G5214

Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, Ключ за спецификация: MBS 9200-B311-A1GB04-1

Информация за продукта

Бруто тегло 0.176 Kilogram
Нето тегло 0.161 Kilogram
Volume 0.261 Liter
EAN 5702428870078

 

+ захранване Щифт 1
- общ Щифт 2
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
Pressure range [mbar] [max] 100 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
Product Name Description Трансмитер за налягане
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB вътрешно CTR ±FS [%] 2 %
UK RoHS compliance Yes
Бележки за връзка по налягане A
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Връзка по налягане HEX [mm] 27 mm
Група продукти Sensors
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Макс] 80 °C
Диапазон на компенсирана темпр. [°C] [Мин.] 0 °C
Диапазон на налягането [psi] [Макс] 1.45 psi
Диапазон на налягането [psi] [Мин] 0 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 100 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -20 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс] 125 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин] -40 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс] 257 °F
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин] -40 °F
единица за налягане препоръки Gauge (relative)
Електрическа връз. мъжка/женска Мъжко
Електрическа връзка Angular connector
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] 32 V
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] 9 V
Издръжливост P при 10-90% FS 10000000
Изход сигнал Current
Изход сигнал [mA] [макс] 20 mA
Изход сигнал[mA] [мин] 4 mA
Импулсен гасител No
Ключ за спецификация MBS 9200-B311-A1GB04-1
Количество в опаковка от определен вид 20 pc
Монт. поз. гр. при 180° ±FS(%) 0.5 %
Налягане при пръсване [bar] 50 bar
Нелинейност BFSL ±FS [%] 0.2 %
Превишено налягане макс [bar] 3.5 bar
Препоръч. монтажен върт. момент [Nm] 25 nm
препоръчителна температура [°C] 25 °C
Размер на връзка по налягане 1/4
Размер на електрическа връзка Pg 9
собствена защита Но.
Стандарт за връзка по налягане DIN 3852-E
Тип MBS 9200
Тип връзка по налягане G
Точн. при реф. темп. ±FS typ. [%] 1 %
Хистерезисен и повтар. ±FS[%] 0.1 %

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality