Диференциален пресостат, MP54

060B029791

функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: Разширение, Размер на връзка по налягане: 1/4 in, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Макс. работно налягане [bar]: 17.0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.738 Kilogram
Нето тегло 0.635 Kilogram
Volume 1.886 Liter
EAN 5702424499631

 

China RoHS compliance Yes
EN 60947 електрически свойства Изолация: 250V
Степен на замърсяване: 3
Номинално импулсно напрежение: 4 kV
Защита от късо съединение, предпазител: 2A
EN 60947 проводни свойства Гъвкави втулки: 0,2-1,0 mm2
Гъвкави, без втулки 0,2-1,5 mm2
Твърд/заседнал: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP20
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Диференциален пресостат
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Вид на опаковката Мултипак
Време за освобождаване на релето [с] 0 s
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диференциален контакт [bar] 0.2 bar
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка Вход за винтов кабел
Електрическа връзка стандарт DIN 40430
Електрически спец. стандарт EN 60947-5
Количество в опаковка от определен вид 21 pc
Макс. работно налягане [bar] 17 bar
Макс. работно налягане [psig] 245 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 22 bar
Макс. тестово налягане [psig] 319 psig
Обслужваем Но.
Одобрение CCC
CE
CMIM
DNV∙GL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS Китай
TYSK
UKCA
Окол. Темп. Бележка Bellows max 100 °C/212 °F
Описание на продукта Диф. Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Генерични аксесоари
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс] 12 bar
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин] -1 bar
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс] 175 psig
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин] -15 psig
Размер на връзка по налягане 1/4 in
Размер на електрическа връзка Pg 13.5
Регулиране Изключване при падане на налягането
Стандарт за връзка по налягане DIN 8906
степен на контакт AC15=0.1 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Тип MP54
Тип връзка по налягане Разширение
Фиксиран диференциал [bar] 0.65 bar
Фиксиран диференциал [psi] 9 psi
функция Reset Авто
Функция на контакт SPDT
Хладилни агенти R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality