Диференциални пресостати

Shows 38 product(s)

Диференциален пресостат, RT262A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.10 - 1.50, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 11.0

Диференциален пресостат, RT260A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.50 - 4.00, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22.0

Диференциален пресостат, RT260A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.50 - 6.00, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 42.0

Диференциален пресостат, RT260A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 1.50 - 11.00, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 42.0

Диференциален пресостат, RT260A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.50 - 4.00, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22.0

Преглед: