Диференциален пресостат, MP55A

060B018591

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.30 - 4.50, функция Reset: Ръчен мин., Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20, Макс. работно налягане [bar]: 17.0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.821 Kilogram
Нето тегло 0.695 Kilogram
Volume 1.966 Liter
EAN 5702424499655

 

China RoHS compliance Yes
EN 60947 електрически свойства Изолация: 250V
Степен на замърсяване: 3
Номинално импулсно напрежение: 4 kV
Защита от късо съединение, предпазител: 2A
EN 60947 проводни свойства Гъвкави втулки: 0,2-1,0 mm2
Гъвкави, без втулки 0,2-1,5 mm2
Твърд/заседнал: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP20
Product Name Description Диференциален пресостат
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Бележки за връзка по налягане Режещ пръстен 6 mm тръба
Вид на опаковката Мултипак
Време за освобождаване на релето [с] 120 s
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин] 4.3 psi
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс] 4.5 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин] 0.3 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс] 0.45 MPa
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин] 0.03 MPa
Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс] 65 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диференциален контакт [bar] 0.2 bar
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка Вход за винтов кабел
Електрическа връзка стандарт DIN 40430
Количество в опаковка от определен вид 21 pc
Макс. работно налягане [bar] 17 bar
Макс. работно налягане [psig] 245 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 22 bar
Макс. тестово налягане [psig] 319 psig
Оборудване Термореле
Обслужваем Но.
Одобрение CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS Китай
TYSK
UKCA
Окол. Темп. Бележка Bellows max 100 °C/212 °F
Описание на продукта Диф. Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Генерични аксесоари
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс] 12 bar
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин] -1 bar
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс] 175 psig
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин] -15 psig
Размер на връзка по налягане 12 x 1.5
Размер на електрическа връзка Pg 13.5
Регулиране Изключване при падане на налягането
Стандарт за връзка по налягане ISO 8434-1
степен на контакт AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Тип MP55A
Тип връзка по налягане M
Фабрична настройка [bar] 0.65 bar
Фабрична настройка [psig] 9 psig
функция Reset Ръчен мин.
Функция на контакт SPDT
Хладилни агенти R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
R717

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality