China RoHS compliance |
Yes |
EN 60947 електрически свойства |
Изолация: 250V Степен на замърсяване: 3 Номинално импулсно напрежение: 4 kV Защита от късо съединение, предпазител: 2A |
EN 60947 проводни свойства |
Гъвкави втулки: 0,2-1,0 mm2 Гъвкави, без втулки 0,2-1,5 mm2 Твърд/заседнал: 0,2-1,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP20 |
Product Name Description |
Диференциален пресостат |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Време за освобождаване на релето [с] |
45 s |
връзка налягане мъжко/женско |
Женско |
Група продукти |
Switches and thermostats |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] [мин] |
4.3 psi |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [макс] |
4.5 bar |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] [мин] |
0.3 bar |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [макс] |
0.45 MPa |
Диапазон на настройка на диф. наляг. [MPa] [мин] |
0.03 MPa |
Диапазон на настройка на диф. наляг.[psi] [макс] |
65 psi |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
60 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
140 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-40 °F |
Диференциален контакт [bar] |
0.2 bar |
Дължина на капилярна тръба [mm] |
1000 mm |
дължина на капилярната тръба |
39 3/8 in |
Електрическа връз. мъжка/женска |
Женско |
Електрическа връзка |
Вход за винтов кабел |
Електрическа връзка стандарт |
DIN 40430 |
Електрически спец. стандарт |
EN 60947-5 |
Количество в опаковка от определен вид |
21 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
17 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
245 psig |
Макс. тестово налягане [bar] Pe |
22 bar |
Макс. тестово налягане [psig] |
319 psig |
Оборудване |
Термореле |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
CCC CE CMIM DNV∙GL EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS Китай TYSK UKCA |
Окол. Темп. Бележка |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Описание на продукта |
Диф. Прекъсвач за налягане |
Продуктови аксесоари |
Генерични аксесоари |
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Макс] |
12 bar |
работен диапазон LP страна [bar] Pe [Мин] |
-1 bar |
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Макс] |
175 psig |
работен диапазон LP страна [psig]Pe [Мин] |
-15 psig |
Размер на връзка по налягане |
1/4 in |
Размер на електрическа връзка |
Pg 13.5 |
Регулиране |
Изключване при падане на налягането |
Стандарт за връзка по налягане |
EN 1254-1 |
степен на контакт |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Тип |
MP55 |
Тип връзка по налягане |
СПОЙКА, ODF |
Фабрична настройка [bar] |
0.65 bar |
Фабрична настройка [psig] |
9 psig |
функция Reset |
Ръчен мин. |
Функция на контакт |
SPDT |
Хладилни агенти |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |