Електрически регулиращ вентил, CCMT 30

027H7233

Хладилни агенти: R744; R410A; R134a, Kv стойност [m³/h]: 3.000, Макс. работно налягане [bar]: 140.0, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Информация за продукта

Бруто тегло 3.003 Kilogram
Нето тегло 2.536 Kilogram
Volume 7.883 Liter
EAN 5702428921817

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 3.48 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 3 m³/h
Product Name Description Електрически регулиращ вентил
SCIP dossier no. 86df1595-1afa-4588-8508-53267586ff81
UK RoHS compliance Out of scope
UL approved refrigerants R134a
R744
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar] 90 bar
Диапазон на настройка на диф. наляг. [psi] 1305 psi
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 140 bar
Макс. работно налягане [psig] 2030 psig
МаксOPD [bar] 90 bar
МаксOPD [psig] 1305 psig
Обслужваем Electric valve spare parts
Одобрение LLC CDC EURO-TYSK
UL
Описание на продукта Електрически регулиращ вентил
присъединителен размер на заварка [in] 1 1/8 in
Продуктови аксесоари Electric valve accessories
Размер на присъединяване на заварка [инч] 1 in
Стандарт за присъединяване EN10220
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 60 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -40 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 140 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -40 °F
Тип CCMT 30
Тип присъединяване СПОЙКА, ODF
Хладилни агенти R134a
R410A
R744

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality