Вентил със задвижка, ICMTS 20B66, Стомана

027H1093

Размер на свързващ изход [mm]: 25.0, Размер на връзка вход [mm]: 25.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Kv стойност [m³/h]: 1.600, Макс. работно налягане [bar]: 140.0

Информация за продукта

Бруто тегло 2.436 Kilogram
Нето тегло 2.424 Kilogram
Volume 3.473 Liter
EAN 5702428843720

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv стойност [gal/min] 1.85 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv стойност [m³/h] 1.6 m³/h
Product Name Description Вентил със задвижка
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Единичен пакет
Време за отваряне/затваряне [с] 3 s
Група продукти Expansion valves
Зона на приложение Транскритични CO2 системи
Име на програма за части ICMTS
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Категория Art. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 140 bar
Макс. работно налягане [psig] 2030 psig
МаксOPD [bar] 90 bar
МаксOPD [psig] 1305 psig
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Обслужваем ICMTS резервни части
Одобрение CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Описание на продукта Рег. моторни вентили за високи налягания
Опция за ръчни операции Чрез ICAD настройка
Чрез мултифункционален инструмент
Посока Прав
Продуктови аксесоари ICAD аксесоари
ICM / ICS / ICLX аксесоари
работа на вентила ДИРЕКТНО
Размер на връзка вход [mm] 25 mm
Размер на връзка вход [инч] 1 in
Размер на свързващ изход [mm] 25 mm
Размер на свързващ изход [инч] 1 in
Стандарт за присъединяване EN 10220
Съвместими контролери на Danfoss EKC 326A
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип ICMTS 20B66
Тип на връзка вход Точкова заварка
Тип свързващ изход Точкова заварка
Флуидна група 1
Хладилни агенти R744

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality