China RoHS compliance |
Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP00 |
Product Name Description |
Соленоидна бобина |
SCIP dossier no. |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name |
Solenoid coils |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Група продукти |
Solenoid valves |
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] |
50 °C |
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] |
-40 °C |
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] |
120 °F |
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] |
-40 °F |
Електрическа връзка |
DIN многожилен кабел |
Електрическа връзка стандарт |
EN175301-803 |
Електрически конектор |
3 x многожилни кабели |
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] |
24 V |
Захранващо напрежение 60Hz макс [V] |
24 V |
Захранващо напрежение [V] AC |
24 V |
Идентичен продукт |
018F8077 |
Име на програма за части |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Клас на изолацията на бобинна намотка |
Клас H по IEC 85 |
Количество в опаковка от определен вид |
50 pc |
Консумация на енергия 50Hz [VA] |
24 VA |
Консумация на енергия 60Hz [VA] |
20 VA |
Консумация на енергия [W] 50Hz |
13 W |
Консумация на енергия [W] 60Hz |
11 W |
накрайници на бобина |
DIN многожилен кабел |
Номер на резервна част |
018F6077 |
Обслужваем |
Но. |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Отн. Влажност [% RH] [Макс] |
97 % |
Отн. Влажност [% RH] [Мин] |
0 % |
Отн. Условия на влажност |
Без кондензация |
Податливост |
EN 60730-1 |
Продуктови аксесоари |
Аксесоари за соленоидна бобина |
Размер на електрическа връзка |
6.3 mm x 0.8 mm |
Размер на задвижка |
13.5 mm |
Рейтинг на производителност |
Непрекъснат |
Стандартен дизайн на бобина |
VDE 0580 |
стягане на бобина |
Клип-он |
Тип |
BE024CS |
Типово обозначение |
BE024CS |
Цвят |
Син |
Честота [Hz] |
50/60 Hz |