бобини за магнетвентили

Shows 186 product(s)

018F4112

Соленоидна бобина, BX120CS, Кабелопроводна втулка, 0.50 m, Захранващо напрежение [V] AC: 110, Мултипак

Електрическа връзка: Кабелопроводна втулка, Захранващо напрежение [V] AC: 110, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54

018F4511

Соленоидна бобина, BQ240CS, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Мултипак

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

018F4517

Соленоидна бобина, BQ024CS, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Мултипак

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Честота [Hz]: 50/60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

018F4519

Соленоидна бобина, BQ120BS, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 120, Мултипак

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 120, Честота [Hz]: 60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

018F4520

Соленоидна бобина, BQ220BS, DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 220, Мултипак

Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 220, Честота [Hz]: 60 Hz, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65

Преглед: