Информация за продукта

Бруто тегло 0.414 Kilogram
Нето тегло 0.398 Kilogram
Volume 1.343 Liter
EAN 5702421552094

 

Description RAVK PN16 25-45/2m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Версия за монтаж свободно
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Времеконстанта [sec] 25 "
Група продукти Actuators - Temperature
Диаметър на температурния сензор [mm] 9.5 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] 45 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] 25 °C
Дължина на капилярна тръба [м] 2 m
Дължина на температурния сензор [mm] 82 mm
Коефициент на усилване Ks 0.1
Материал на импулсната тръба Мед мат. №2.0090
Материал на температурния сензор Мед мат. №2.0090
Околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Присъединяване на сензора M14x1 / R1/2 външ. резба по DIN 2999
Температура за транспортиране [°C] [Макс.] 50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.] -20 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.] 120 °C
Тип RAVK
Функция Терморегулатор

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality