Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
You are at the {0} store.
Shows 36 product(s)
RAVK, 10 °C - 30 °C, 2 m
RAVK, 35 °C - 75 °C, 2 m
Пресфитинги, DN 20, G 1 A
Пресфитинги за VMT DN20 fi 18x1
Пресфитинги за VMT DN20 fi 22x1
Пресфитинги, DN 25, G 1 1/4 A
Пресфитинги за VMT DN25 fi 28x1
RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m
RAVI PN10 43-65/2m
RAVI PN10 43-65/2m, I-p
RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m
RAVK PN16 25-65/2m
RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
RAVK PN16 25-45/2m
AVT, -10 °C - 40 °C, 17 mm, 5 m
AVT PN25 -10-40/5m 170mm R1/2 Месингов дж.
Преглед: