Информация за продукта

Бруто тегло 0.446 Kilogram
Нето тегло 0.37 Kilogram
Volume 2.35 Liter
EAN 5702421500415

 

Description RAVI PN10 43-65/2m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dossier product name RAVI PN10
Версия за монтаж Връщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Времеконстанта [sec] 3 "
Група продукти Actuators - Temperature
Диаметър на температурния сензор [mm] 9.5 mm
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] 65 °C
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] 43 °C
Дължина на капилярна тръба [м] 2 m
Дължина на температурния сензор [mm] 150 mm
Коефициент на усилване Ks 0.25
Материал на импулсната тръба Мед мат. №2.0090
Материал на температурния сензор Мед мат. №2.0090
Монтаж на температурния сензор Сензор за по-топло
Околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Присъединяване на сензора M14x1 / R1/2 външ. резба по DIN 2999
Стандарт за одобрение DIN EN 14597:2005-12 TR838
Температура за транспортиране [°C] [Макс.] 50 °C
Температура за транспортиране [°C] [Мин.] -20 °C
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.] 70 °C
Тип RAVI
Функция Терморегулатор

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality