China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP степен на защита от бн. Влияния |
IP00 |
Product Name Description |
Temperature sensor insert |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Брой клеми [бр.] |
3 pc |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Вид на опаковката |
Мултипак |
Група продукти |
Accessories, sensors |
Диаметър на защитна тръба [mm] |
6 mm |
Диаметър на защитна тръба [инч] |
0.24 in |
Дължина на втулка [mm] |
150 mm |
Дължина на втулка [инч] |
5.91 in |
Дължина на удължението [mm] |
50 mm |
Дължина на удължението [инч] |
1.97 in |
Електрическа връзка |
Кабел |
Захранващо напрежение [V] DC [Макс] |
35 V |
Захранващо напрежение [V] DC [Мин] |
8 V |
Изход сигнал [mA] [макс] |
20 mA |
Изход сигнал[mA] [мин] |
4 mA |
Количество в опаковка от определен вид |
12 pc |
Настройване на трансмитер диапазон [°C] [макс] |
100 °C |
Настройване на трансмитер диапазон [°C] [мин] |
0 °C |
Настройване на трансмитер диапазон [°F] [макс] |
212 °F |
Настройване на трансмитер диапазон [°F] [мин] |
32 °F |
Проводници [бр.] |
2 pc |
Размер на електрическа връзка |
2 проводна |
Сензорен елемент [бр.] |
1 pc |
Сензорен елемент стандартен |
EN 60751 |
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] |
100 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] |
200 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] |
-50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] |
392 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] |
-58 °F |
Тип |
MBT 152 |
Тип втулка |
Фиксиран |
Тип на сензорния елемент |
Pt |
Тип трансмитер |
Права тръба |
Типово обозначение |
MBT 152-001-0150-00-G110 |
Толеранс на сензорния елемент [бр.] |
Клас B |
Употребено за продукт |
MBT 5252 |