Temperature sensor, MBT 156, 200 mm, MBT 156-B01-200-0-0000

084Z4317

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: 3 terminals, Used for product: MBT 5116

Информация за продукта

Бруто тегло 0.134 Kg
Нето тегло 0.131 Kg
Volume 0.587 Liter
EAN 5702423153220

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP00
Product Name Description Temperature sensor
UK RoHS compliance Out of scope
Брой клеми [бр.] 3 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] 8 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] 0.31 in
Дължина на втулка [mm] 200 mm
Дължина на втулка [инч] 7.87 in
Дължина на удължението [mm] 50 mm
Дължина на удължението [инч] 1.97 in
Електрическа връзка Тип B
Изход сигнал Ohm
Количество в опаковка от определен вид 9 pc
Проводници [бр.] 2 pc
Размер на електрическа връзка 3 клеми
Сензорен елемент [бр.] 1 pc
Сензорен елемент стандартен EN 60751
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 100
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 600 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 1112 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
Тип MBT 156
Тип втулка Фиксиран
Тип на сензорния елемент Pt
Типово обозначение MBT 156-B01-200-0-0000
Толеранс на сензорния елемент [бр.] Клас B
Употребено за продукт MBT 5116

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality