Сензорен джоб, MBT 120

084Z4422

Диаметър на защитна тръба [mm]: 8.0, Дължина на втулка [mm]: 100, Тип на технологична връзка: G, 1/2, Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Употребено за продукт: MBT 5250

Информация за продукта

Бруто тегло 0.088 Kilogram
Нето тегло 0.081 Kilogram
Volume 0.18 Liter
EAN 5702423191949

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Сензорен джоб
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Accessories, sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] 8 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] 0.31 in
Дължина на втулка [mm] 100 mm
Дължина на втулка [инч] 3.94 in
Количество в опаковка от определен вид 40 pc
Материал на защитна тръба AISI 316 Ti
Материал на присъединителния елемент AISI 316 Ti
Материал на технологична връзка AISI 316 Ti
Размер на технологична връзка 1/2
Стандарт за присъединяване ISO 228
Стандарт за технологична връзка ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 200 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 392 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
технологична връзка мъжка/женска Мъжко
Тип MBT 120
Тип втулка Фиксиран
Тип на технологична връзка G
Тип присъединяване G
Типово обозначение MBT 120-010-0100-3
Употребено за продукт MBT 5250

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality