Sensor pocket, MBT 120

084Z3033

Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 50, Process connection type: NPT, 1/2-14, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 3560, MBT 5560

Информация за продукта

Бруто тегло 0.096 Kg
Нето тегло 0.092 Kg
Volume 0.043 Liter
EAN 5702423214426

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Sensor pocket
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Accessories, sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] 11 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] 0.43 in
Дължина на втулка [mm] 50 mm
Дължина на втулка [инч] 1.97 in
Количество в опаковка от определен вид 40 pc
Материал на защитна тръба AISI 316 Ti
Материал на присъединителния елемент AISI 316 Ti
Материал на технологична връзка AISI 316 Ti
Размер на технологична връзка 1/2-14
Стандарт за присъединяване ANSI/ASME B1.20
Стандарт за технологична връзка ANSI/ASME B1.20.1
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 200 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 392 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
технологична връзка мъжка/женска Мъжко
Тип MBT 120
Тип втулка Фиксиран
Тип на технологична връзка NPT
Тип присъединяване NPT
Типово обозначение MBT 120-630-050-8
Употребено за продукт MBT 3560, MBT 5560

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality