Sensor pocket, MBT 120
084Z2441
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 150, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Protection tube diameter [mm]: 11.0, Insertion length [mm]: 150, Process connection type: G, 1/2, Temperature range [°C]: -50 - 200, Protection tube material: AISI 316 Ti, Used for product: MBT 5250
Бруто тегло | 0.124 Kg |
Нето тегло | 0.12 Kg |
Volume | 0.153 Liter |
EAN | 5702428973359 |
Бруто тегло | 0.124 Kg |
Нето тегло | 0.12 Kg |
Volume | 0.153 Liter |
EAN | 5702428973359 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sensor pocket |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Accessories, sensors |
Диаметър на защитна тръба [mm] | 11 mm |
Диаметър на защитна тръба [инч] | 0.43 in |
Дължина на втулка [mm] | 150 mm |
Дължина на втулка [инч] | 5.91 in |
Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
Материал на защитна тръба | AISI 316 Ti |
Материал на присъединителния елемент | AISI 316 Ti |
Материал на технологична връзка | AISI 316 Ti |
Размер на вътрешна връзка | 1/2 |
Размер на технологична връзка | 1/2 |
Стандарт за присъединяване | ISO 228 |
Стандарт за технологична връзка | ISO 228-1-A |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 200 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 392 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
технологична връзка мъжка/женска | Мъжко |
Тип | MBT 120 |
Тип вътрешна връзка | G |
Тип на технологична връзка | G |
Тип присъединяване | G |
Типово обозначение | MBT 120-630-150-C |
Употребено за продукт | MBT 5250 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sensor pocket |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Accessories, sensors |
Диаметър на защитна тръба [mm] | 11 mm |
Диаметър на защитна тръба [инч] | 0.43 in |
Дължина на втулка [mm] | 150 mm |
Дължина на втулка [инч] | 5.91 in |
Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
Материал на защитна тръба | AISI 316 Ti |
Материал на присъединителния елемент | AISI 316 Ti |
Материал на технологична връзка | AISI 316 Ti |
Размер на вътрешна връзка | 1/2 |
Размер на технологична връзка | 1/2 |
Стандарт за присъединяване | ISO 228 |
Стандарт за технологична връзка | ISO 228-1-A |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 200 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 392 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
технологична връзка мъжка/женска | Мъжко |
Тип | MBT 120 |
Тип вътрешна връзка | G |
Тип на технологична връзка | G |
Тип присъединяване | G |
Типово обозначение | MBT 120-630-150-C |
Употребено за продукт | MBT 5250 |