Sensor pocket, AKS 120
084N2040
Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: Ø, 22, Protection tube material: Stainless steel
Protection tube diameter [mm]: 7.0, Process connection type: Ø, 22, Protection tube material: Stainless steel
Бруто тегло | 0.139 Kg |
Нето тегло | 0.117 Kg |
Volume | 0.577 Liter |
EAN | 5702422015413 |
Бруто тегло | 0.139 Kg |
Нето тегло | 0.117 Kg |
Volume | 0.577 Liter |
EAN | 5702422015413 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sensor pocket |
Бележки за технологична връзка | Подходящ за заварка |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Accessories, sensors |
Диаметър на защитна тръба [mm] | 7 mm |
Диаметър на защитна тръба [инч] | 0.28 in |
Дължина на защитна тръба [mm] | 50 mm |
Дължина на защитна тръба [инч] | 1.97 in |
Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Коментари | ЗАЩИТНА ТРЪБА |
Материал на защитна тръба | Stainless steel |
Размер на технологична връзка | 22 |
Тип | AKS 120 |
Тип на технологична връзка | Ø |
Тип присъединяване | Заварка |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sensor pocket |
Бележки за технологична връзка | Подходящ за заварка |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Вид на опаковката | Мултипак |
Група продукти | Accessories, sensors |
Диаметър на защитна тръба [mm] | 7 mm |
Диаметър на защитна тръба [инч] | 0.28 in |
Дължина на защитна тръба [mm] | 50 mm |
Дължина на защитна тръба [инч] | 1.97 in |
Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Коментари | ЗАЩИТНА ТРЪБА |
Материал на защитна тръба | Stainless steel |
Размер на технологична връзка | 22 |
Тип | AKS 120 |
Тип на технологична връзка | Ø |
Тип присъединяване | Заварка |