Description |
AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m външ. G връщаща |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kvs стойности [m³/h] |
3.4 m³/h |
pH на флуида [Макс.] |
10 |
pH на флуида [Мин.] |
7 |
PN алтернативно VSP |
10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Алтернативни работни флуиди |
Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и |
2 |
Версия за монтаж |
Връщаща |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Време за затваряне [sec] |
3 " |
Време за отваряне [sec] |
3 " |
Времеконстанта [sec] |
3 " |
Група продукти |
Temperature controllers |
Диаметър [mm] |
20 mm |
Диаметър на температурния сензор [mm] |
9.5 mm |
Диапазон за настройка на температурата [°C] [макс.] |
60 °C |
Диапазон за настройка на температурата [°C] [Мин.] |
20 °C |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] |
10 bar |
Допустими работни флуиди |
District heating/cooling circulation water |
Дължина на капилярна тръба [м] |
2 m |
Дължина на температурния сензор [mm] |
180 mm |
Кавитационен фактор |
0.4 |
Материал на импулсната тръба |
Мед мат. №2.0090 |
Материал на конуса на вентила |
NBR гума |
Материал на седлото на вентила |
Cr Ni стомана W. №1.4301 |
Материал на температурния сензор |
Мед мат. №2.0090 |
Материал на тялото на вентила |
DZR месинг BS 2872/CZ132 |
Материал на уплътнението на конуса/седлото |
NBR / DZR месинг BS 2872 / CZ132 |
Монтаж на температурния сензор |
Сензор за по-топло |
Номинално налягане [bar] |
16 bar |
Околна температура [°C] [Макс.] |
70 °C |
Околна температура [°C] [Мин.] |
0 °C |
Присъединяване на сензора |
M14x1 / R1/2 външ. резба по DIN 2999 |
Размер за присъединяване |
G 1 A |
Регулиране на дебит |
Не |
Стандарт за одобрение |
ETA VA 1.54/18952 |
Стандарт за присъединяване |
ISO 228/1 |
Температура за транспортиране [°C] [Макс.] |
50 °C |
Температура за транспортиране [°C] [Мин.] |
-20 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] |
130 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] |
2 °C |
Температура на флуида при сензора [°C] [Макс.] |
90 °C |
Тип |
AVTB (fast) |
Типове връзки |
Външна резба |
Управление по температурата |
Да |
Функция |
Терморегулатор |
Функция VSP - P |
Не |
Функция VSP - Q |
Не |
Функция VSP - T |
Да |
Функция за ограничаване на връщащата темп. |
Не |
Характеристика на потока |
Линейна |