Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
You are at the {0} store.
Shows 45 product(s)
AVTQ, 1.60 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Външна резба
AVTQ PN16 15/1,6 40C резба връщаща
AVTQ, 3.20 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Външна резба
AVTQ PN16 20/3,2 35C резба връщаща
AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2.0 m
AVTB термост. актуат. 20-60 2m 9,5x180mm
AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m
AVTB термост. актуат. 30-100 2,3m #9,5x150mm
AVTB, PN 16, 1.90 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, Вътрешна резба
AVTB 15 Термостатичен вентил 0-30#C
FJV, 1.90 m³/h, 20 °C - 60 °C, Вътрешна резба
FJV 15 Термостатичен вентил 20-60#C
AVTB, PN 16, 3.40 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, Вътрешна резба
AVTB 20 Термостатичен вентил 0-30#C
FJV, 3.40 m³/h, 20 °C - 60 °C, Вътрешна резба
FJV 20 Термостатичен вентил 20-60#C
AVTB, PN 16, 5.50 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, Вътрешна резба
AVTB 25 Термостатичен вентил 0-30#C
FJV, 5.50 m³/h, 20 °C - 60 °C, Вътрешна резба
FJV 25 Термостатичен вентил 20-60#C
Преглед: