EvoFlat MSS, Тип 3, 10 bar, 95 °C, Име регулатор за БГВ: TPC-M, Термостат

145B1917

EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,

Информация за продукта

Бруто тегло 18.8 Kg
Нето тегло 17.6 Kg
EAN 5702424285906

 

Description EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,
Heating system type Floor heating
In scope of WEEE and contain batteries No
БГВ циркулация Включено
Брой домакинства [Макс.] 2
Брой домакинства [Мин.] 1
БСВ статично налягане [bar] [Мин.] 2 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Височина опаковка [mm] 160 mm
Група продукти Small Stations
Дебелина опаковка [mm] 600 mm
Допълнителна информация Изолиран преден капак от EPP
Зонов вентил
Дълбочина без капак [мм] 150 mm
Дълбочина с капак [мм] 155 mm
Изолационен материал Капак от EPP
Име на регулатора за отопление FTC
Име регулатор за БГВ TPC-M
Конструкция за температура на подаване [˚C] 95 °C
Кръг подово отопление – марка на помпа Wilo
Материал на капака Лакиран в бяло, стенен
Мощност за БГВ [kW] 54 kW
Мощност за БГВ [kW] [Мин.] 35 kW
Мощност за отопление [kW] [макс.] 15 kW
Мощност за отопление [kW] [Мин.] 10 kW
Налягане на изпитване на топлообменник [bar] 38 bar
Номинално налягане, вторично [bar] 10 bar
Номинално налягане, първично [bar] 10 bar
Опция капак Допълнителен
Отоплителен кръг - контрол Термостат
Посока на съединение Отдолу
Присъединителен размер за БГВ 3/4"
Размер на съединението (топлофикационно) 3/4"
Размер на съединението за отопление 3/4"
Размер на тръба за БГВ Ø18
Размер на тръба за отопление Ø18
Размер тръба (топлофикационно) Ø18
Регулатор на диференциално налягане Вграден
Станция тип, размер Тип 3
Тип EvoFlat MSS
Тип на присъединяването за БГВ Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно) Външна резба
Тип на съединението за отопление Вътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отопление XB06H-1 60
Тип регулиране за БГВ За дебит/термостатичен
Тип регулиране за отопление Термостатичен + диференциално налягане
Тип топлообменник за БГВ XB06H-1 60
Топлообменник за отопление - материал за спояване Мед
Топлообменник за отопление - тип Запоен
Циркулация на подово отопление – тип помпа Wilo Yonos Para 15/6
Ширина опаковка [mm] 800 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality