VFG 2, 280.00 m³/h, Фланец
VFG 2, 280.00 m³/h, Фланец

065B2421

VFG2 PN40 150/280 2-пътен фланци подаваща/връщ.

Информация за продукта

Бруто тегло 154 kg
Нето тегло 154 kg
EAN 5702421803387

 

Kvs стойности [m³/h] 280 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 25
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Група продукти Регулатори на налягане
Диаметър [mm] 150 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 12 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.3
Материал на конуса на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4313
Материал на тялото на вентила Лята стомана GP240GH (GS-C 25)
Номинално налягане [bar] 40 bar
Описание VFG2 PN40 150/280 2-пътен фланци подаваща/връщ.
Позиция на шпиндела Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] 0.05
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип VFG 2
Типове връзки Фланец
Функция Преливен
Характеристика на потока Линейна оптимизирана
Ход [mm] 24 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services