VFG 2, 125.00 m³/h, Фланец
VFG 2, 125.00 m³/h, Фланец

065B2409

VFG2 PN25 100/125 2-пътен фланци подаваща/връщ.

Информация за продукта

Бруто тегло 64.82 kg
Нето тегло 64.82 kg
EAN 5702421803264

 

Kvs стойности [m³/h] 125 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Група продукти Регулатори на налягане
Диаметър [mm] 100 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 15 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.4
Материал на конуса на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентила Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Номинално налягане [bar] 25 bar
Описание VFG2 PN25 100/125 2-пътен фланци подаваща/връщ.
Позиция на шпиндела Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Пропуски през вход/изход-а макс. [% Kvs] 0.03
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 200 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип VFG 2
Типове връзки Фланец
Функция Преливен
Характеристика на потока Линейна оптимизирана
Ход [mm] 20 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services