Shows 57 product(s)
AVQM, PN 25, DN 40, Дебит [m3/h]: 0.80 - 10.50, Външна резба, G 2 A, Версия за монтаж: свободно
AVQM PN25 40/16 /0,2 резба подаваща/връщ
AVQM, PN 25, DN 50, Дебит [m3/h]: 0.80 - 12.00, Външна резба, G 2 1/2 A, Версия за монтаж: свободно
AVQM PN25 50/20 /0,2 резба подаваща/връщ
AVQM, PN 25, DN 32, Дебит [m3/h]: 0.40 - 10.00, Фланец, DN 32, Версия за монтаж: свободно
AVQM PN25 32/12,5 /0,2 фланец подаваща/връщ
AVQM, PN 25, DN 40, Дебит [m3/h]: 0.80 - 12.00, Фланец, DN 40, Версия за монтаж: свободно
AVQM PN25 40/20 /0,2 фланец подаваща/връщ
AVQM, PN 25, DN 50, Дебит [m3/h]: 0.80 - 14.00, Фланец, DN 50, Версия за монтаж: свободно
AVQM PN25 50/25 /0,2 фланец подаваща/връщ
AHQM, PN 16, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.04 - 0.43, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
AHQM PN16 15/1,0/0,12 външ. рзб подаваща/връщ.
AHQM, PN 16, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.11 - 0.70, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
AHQM PN16 15/1,25/0,12 външ. рзб подаваща/връщ.
AHQM, PN 16, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.20 - 1.00, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
AHQM PN16 15/1,6/0,12 външ. рзб подаваща/връщ.
AHQM, PN 16, DN 20, Дебит [m3/h]: 0.25 - 1.20, Външна резба, G 1 A, Версия за монтаж: свободно
AHQM PN16 20/2,5/0,12 външ. рзб подаваща/връщ.
AHQM, PN 16, DN 25, Дебит [m3/h]: 0.43 - 2.20, Външна резба, G 1 1/4 A, Версия за монтаж: свободно
AHQM PN16 25/4/0,14 външ. рзб подаваща/връщ.
AHQM, PN 16, DN 32, Дебит [m3/h]: 0.65 - 3.40, Външна резба, G 1 3/4 A, Версия за монтаж: свободно
AHQM PN16 32/6,3/0,14 външ. рзб подаваща/връщ.
AHQM, PN 16, DN 40, Дебит [m3/h]: 1.50 - 7.50, Външна резба, G 2 A, Версия за монтаж: свободно
AHQM PN16 40/12,5/0,2 външ. рзб подаваща/връщ.
AHQM, PN 16, DN 50, Дебит [m3/h]: 2.50 - 12.50, Външна резба, G 2 1/2 A, Версия за монтаж: свободно
AHQM PN16 50/20/0,2 външ. рзб подаваща/връщ.
AHQM, PN 16, DN 50, Дебит [m3/h]: 2.50 - 12.50, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AHQM PN16 50/20/0,2 фланец подаваща/връщ
AHQM, PN 16, DN 65, Дебит [m3/h]: 4.00 - 20.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AHQM PN16 65/50/0,3 фланец подаваща/връщ
AHQM, PN 16, DN 80, Дебит [m3/h]: 5.60 - 28.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AHQM PN16 80/63/0,3 фланец подаваща/връщ
AHQM, PN 16, DN 100, Дебит [m3/h]: 7.60 - 38.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
AHQM PN16 100/90/0,3 фланец подаваща/връщ