AHQM, PN 16, DN 80, Дебит [m3/h]: 5.60 - 28.00, Фланец, Версия за монтаж: свободно
003L3605
AHQM PN16 80/63/0,3 фланец подаваща/връщ
AHQM PN16 80/63/0,3 фланец подаваща/връщ
Бруто тегло | 42.68 Kg |
Нето тегло | 42.68 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028774 |
Бруто тегло | 42.68 Kg |
Нето тегло | 42.68 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
EAN | 5710104028774 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AHQM PN16 80/63/0,3 фланец подаваща/връщ |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 63 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
PN алтернативно VSP | 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | свободно |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Pressure flow controllers |
Дебит [m3/h] | 28 m³/h |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 28 m³/h |
Дебит [m³/h] [Мин.] | 5.6 m³/h |
Диаметър [mm] | 80 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 4 bar |
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.3 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.6 |
Клас на налягане | PN 16 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.05 |
Материал на CV конуса на вентилa | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4305 |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4305 |
Материал на тялото на вентила | Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25) |
Материал на уплътнение CV | Метал |
Материал на уплътнение DP | EPDM |
Номинално налягане [bar] | 16 bar |
Ограничаване на дебита | Да |
Положение на стержена | Нормално отворено |
Приложение | Топлофикация |
Размер на вентила | DN 80 |
Регулатор на налягане | Не |
Регулиране на дебит | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AHQM |
Тип настройка | Няма |
Типове връзки | Фланец |
Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
Функция VSP - P | Не |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |
Ход [mm] | 15 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AHQM PN16 80/63/0,3 фланец подаваща/връщ |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs стойности [m³/h] | 63 m³/h |
pH на флуида [Макс.] | 10 |
pH на флуида [Мин.] | 7 |
PN алтернативно VSP | 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
Брой вход/изход-и | 2 |
Версия за монтаж | свободно |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти | Pressure flow controllers |
Дебит [m3/h] | 28 m³/h |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 28 m³/h |
Дебит [m³/h] [Мин.] | 5.6 m³/h |
Диаметър [mm] | 80 mm |
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 4 bar |
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] | 0.3 bar |
Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Кавитационен фактор | 0.6 |
Клас на налягане | PN 16 |
Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.05 |
Материал на CV конуса на вентилa | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Материал на DP конуса на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4305 |
Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4305 |
Материал на тялото на вентила | Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25) |
Материал на уплътнение CV | Метал |
Материал на уплътнение DP | EPDM |
Номинално налягане [bar] | 16 bar |
Ограничаване на дебита | Да |
Положение на стержена | Нормално отворено |
Приложение | Топлофикация |
Размер на вентила | DN 80 |
Регулатор на налягане | Не |
Регулиране на дебит | Да |
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 120 °C |
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
Тип | AHQM |
Тип настройка | Няма |
Типове връзки | Фланец |
Функция | Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил |
Функция VSP - P | Не |
Функция VSP - Q | Не |
Функция VSP - T | Не |
Ход [mm] | 15 mm |