Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 4.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F0335

Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 8.00

Информация за продукта

Бруто тегло 1.73 Kg
Нето тегло 1.713 Kg
Volume 12.199 Liter
EAN 5703466202845

 

Description DEVIheat 150S 600W 230V 0.5x8m
EU RoHS compliance No - out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UNSPSC CODE 40101830
UV защитено Не
Warranty type 20-year full service warranty
Без олово Да
Височина опаковка [mm] 590 mm
Външна изолация PVDF
Гаранция [Година] 20
Група продукти Heating Mats
Дебелина опаковка [mm] 220 mm
Диаметър на кабел [mm] 2.5 mm
Дължина на рогозката [m] 8 m
Дължина на студен свързващ проводник [m] 3 m
Екраниране на кабел Медна оплетка
Елемент IP клас IPX7
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Зона на покритие [m²] 4 m²
Изолация на проводника FEP
Количество на студен свързващ проводник 2
Количество проводимост на студен свързващ проводник 1
Комплект аксесоари No
Монтажна температура [°C] [Мин.] -5 °C
Мощност на рогозка [W/m²] 150 W/m²
Нагревателен принцип Сериен активен
Нагревателна мощност [W] 600 W
Неработна температура [°C] [Макс.] 120 °C
Одобрение CE
UkrTEST
EAC
Описание на продукта DEVIheat™ 150S
Плътност [mm] 3 mm
Приложение Floor heating
Работна температура [°C] [Макс.] 110 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²] 1 mm²
Сертифицирана компания Intertek Semko
UkrTEST
Студен свързващ проводник Да
Съпротивление на кабел [Ohm] 88
Тип DEVIheat™ 150S
Тип кабел Еднопроводен кабел
Тип студен свързващ проводник DSWB
Устойчивост на пламък Да
Цвят на външна изолация Червен
Ширина на рогозката [m] 0.5 m
Ширина опаковка [mm] 220 mm
Якост на натиск [N] 600 N
Якост на опън [N] 120 N

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality