Shows 94 product(s)
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 1.00
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 2.00
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 3.00
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 4.00
Нагревателни рогозки, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.50 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
Тип кабел: Еднопроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 5.00